Pubblica i tuoi prodotti
3871X _ Collettore di distribuzione da G1” in acciaio con uscite 3/4"x18 (Eurocono)
TIEMME

3871X _ Collettore di distribuzione da G1” in acciaio con uscite 3/4"x18 (Eurocono)

Collettore di distribuzione acciaio per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a bassa temperatura (Radiante) con collettori disassati.

Collettore da G1” (DN25) con filetto Maschio/ Femmina fasato.
I Collettori sono forniti completi di valvole di intercettazione con porta termometro, rubinetto/i di carico e scarico o bypass e flussimetri per i corretto bilanciamento tra i circuiti radianti.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷13 vie 
Dorsale da G1" (DN25)
Derivazioni da 3/4”x18 Eurocono

Disponibile nelle versioni: 
Art.3871X con flussimetri
Art.3873XBY con flussimetri e by-pass



Accessori a completamento:
Art.1939 Cassetta per collettori

Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1436N raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1636N raccordo a compressione per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 

A richiesta:
Art.2183R Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Femmina 
Art.9567 Servocomando elettrotermico

Voce di capitolato
  • Art.3871X
    Collettore di distribuzione da G1” (DN25) composto da:
    Derivazioni 2÷13 da G3/4”x18 (Eurocono);
    Valvole a sfera con porta termometro (termometro compreso);
    Staffe di fissaggio.
    Flussimetri.

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%)
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO228



    Art.3873XBY
    Collettore di distribuzione da G1” (DN25) composto da:
    Derivazioni 2÷12 da G3/4”x18 (Eurocono);
    Valvole a sfera con porta termometro (termometro compreso);
    Staffe di fissaggio.
    Flussimetri.
    By-pass.

    Temperatura max di esercizio: 110°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Liquidi impiegabili: Acqua (glicole <50%)
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3871X-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI PER RADIANTI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC