Pubblica i tuoi prodotti
3908C _ Rubinetto lavatrice con rosone
TIEMME

3908C _ Rubinetto lavatrice con rosone

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Rubinetto lavatrice con rosone. con estremità filettata Maschio UNI ISO 228.  

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/5" (DN15).


Gamma di produzione
Art. 3906C Rubinetto d’arresto compatto, con rosone senza dado.

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato


Voce di capitolato
  • Art. 3908C
    Rubinetto lavatrice cromato con rosone, connessione maschio
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15).
    Corpo: ottone CW617N nichelato

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228






Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3908C_Bibcock-washing-machine_Rubinetto-lavatrice
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011344
  • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves