Pubblica i tuoi prodotti
4733 _ Regolatore termostatico multifunzione per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria
TIEMME

4733 _ Regolatore termostatico multifunzione per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria

I regolatori termostatici multifunzione vengono impiegati principalmente in impianti sanitari e permettono il bilanciamento automatico dei circuiti di ricircolo, in questo modo tutti i tratti della rete avranno lo stesso valore di temperatura.

Inoltre svolge una funzione anti-legionella tramite un by-pass che si attiva in caso di contaminazione del fluido.

Il regolatore termostatico svolge quest'ultima funzione in due modi:
- Completamente automatica, mediante apposita cartuccia termostatica che interviene a 70 °C
- Comandata da un attuatore elettrotermico gestito da una apposita centralina di controllo

Regolatore termostatico multifunzione, attacchi filettati Femmina UNI ISO 228.
Disponibile con attuatore elettrotermico

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) e G3/4" (DN20).



Gamma di produzione:
Art. 4734 Regolatore termostatico multifunzione con attuatore elettrotermico, attacchi Femmina

Accessori a completamento:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina

Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare / Maschio per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato



Voce di capitolato
  • Art.4733
    Regolatore termostatico multifunzione,attacchi filettati femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) e G3/4"(DN20).
    Corpo: Ottone anti-dezincificazione CC770S
    Pressione max statica: 16 bar

    Temperatura max ingresso: 90°C
    Campo regolazione temperatura: da 40°C a 60°C
    Temperatura disinfestazione: 70°C
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile
    Attacchi: Femmina ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaREGOLATORI TERMOSTATICI MULTIFUNZIONE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING