Le valvole miscelatrici termostatiche vengono
impiegate principalmente in impianti sanitari e permettono la miscelazione
istantanea dei fluidi in ingresso garantendo in uscita: il valore di
temperatura impostato, la pressione e la portata di acqua prelevata dalle
utenze.
La miscelazione avviene attraverso
l'elemento termostatico in cera, il quale a contatto con l’acqua subisce una
variazione del volume che determina il giusto apporto in ingresso di acqua
calda e fredda e di conseguenza la regolazione della temperatura in uscita al
valore impostato.
Le valvole miscelatrici termostatiche sono dotate di
una funzione anti-scottatura, che in caso di interruzione del flusso di acqua
fredda, interrompe completamente il passaggio del fluido entro 5 secondi o 200
ml.
Miscelatore termostatico, attacchi
filettati Maschio UNI ISO 228.
Ampia
gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a
G1" (DN25).
Disponibile nelle versioni:
Art. 4738 -
attacchi filettati Maschio
Art. 4739 - attacchi con bocchettoni
filettati Maschio
Gamma di produzione:
Art. 4737 Valvola miscelatrice termostatica attacchi
filettati Femmina
Accessori a completamento:
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Femmina/ Femmina
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina
per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 3500-3506 Valvola di ritegno Femmina/ Femmina