Pubblica i tuoi prodotti
1561 - 1561N _ Raccordo Generico Curvo - Maschio /Femmina
1561 - 1561N _ Raccordo Generico Curvo - Maschio /Femmina
1561 - 1561N _ Raccordo Generico Curvo - Maschio /Femmina
    TIEMME

    1561 - 1561N _ Raccordo Generico Curvo - Maschio /Femmina

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

    Raccordo curvo con estremità filettata Maschio ISO 7/ Femmina ISO 228.
    Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/8" (DN10) a G2" (DN50).



    Gamma di produzione:
    Art. 1550 Raccordo diritto Femmina
    Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina

    Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
    Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
    Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
    Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia  

    Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
    Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
    Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio

    Voce di capitolato
    • Art.1561
      Raccordo curvo con estremitàfilettata Maschio/ Femmina
      Gamma di produzione da G3/8"(DN10) a G2" (DN50)
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio ISO 7 /Femmina UNI ISO 228 



      Art.1561N 
      Raccordo curvo con estremità filettata Maschio/ Femmina
      Gamma di produzione da G3/8" (DN10) a G2" (DN50)
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio ISO 7 /Femmina UNI ISO 228 


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1561-1561N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings