Pubblica i tuoi prodotti
5535G _ Gruppo di rilancio con attacchi 1" 1/2 maschio e battuta piana, coibentazione in EPP
5535G _ Gruppo di rilancio con attacchi 1" 1/2 maschio e battuta piana, coibentazione in EPP
    TIEMME

    5535G _ Gruppo di rilancio con attacchi 1" 1/2 maschio e battuta piana, coibentazione in EPP

    I gruppi di rilancio svolgono la funzione di alimentare i circuiti ad alta temperatura negli impianti di riscaldamento senza modificare la temperatura del fluido in ingresso, partendo direttamente dal collettore. E’ presente una valvola di ritegno che evita l’auto circolazione del fluido quando il gruppo è spento e grazie a due termometri frontali è possibile controllare la temperatura di mandata e ritorno.

    Il gruppo di rilancio è dotato di guscio di coibentazione e può essere fornito con diverse tipologie di circolatori (a 3 velocità o con pompe ad alta efficienza) per rispettare la Direttiva Europea 2009/125/CE (ErP) sul risparmio energetico.

    Gruppo di rilancio DN25, attacco filettato Maschio con battuta piana
    Disponibile con connessione da G1"1/2 (DN40)

    Disponibile nelle versioni: 
    Art. 3160017 senza pompa
    Art. 3160043 con pompa Wilo PARA 25/7 (ErP)*
    Art. 3160042 con pompa UPM3 HYBRID 25/7 (ErP)*
    Art. 3160090 con pompa Wilo PARA 25/9 (ErP)*
    Art. 3160018 con pompa GRUNDFOS UPS 25-65 **

    * ErP READY - Pompe con EEI (Indice di Efficienza Energetica) superiore a 0,27
    ** Disponibile per paesi extra UE



    Gamma di produzione:
    Art. 5536G Gruppo di rilancio DN25 per impianti di riscaldamento e raffrescamento
    Art. 5535GPF Gruppo di miscelazione DN25 a punto fisso
    Art. 5535G3P Gruppo di miscelazione DN25 con servomotore
    Art. 5536GS Gruppo di miscelazione DN25 con servomotore e coibentazione per raffrescamento

    Accessori a completamento:
    Art. 5540G Collettore modulare 
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1557SET Kit raccordo generico attacco Femmina
    Art. 3165 - 3144 Separatore idraulico
    Art. 5538G2M4 Collettore modulare in ottone per centrale termica



    Voce di capitolato
    • Art.5535G
      Gruppo di rilancio per circuiti ad alta temperatura per impianti di riscaldamento con interasse 125mm, attacchi filettati maschio
      Dimensione: DN 25(1”)
      Corpo: ottone CW 617N  
      Coibentazione: EPP

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Pressione max di esercizio: 8 bar
      Attacchi: G1’’1/2 maschio battuta piana maschio 
      Pompe Disponibili:    Wilo  PARA 25/7*  |  Wilo   PARA 25/9*  |  Grundfos UPM3 HYBRID 25/70*  |  Grundfos  UPS 25-65*    
      * ErP READY - Pompe con EEI (Indice di Efficienza Energetica) superiore a 0,27
      **
       Disponibile per paesi extra UE


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5535-Pumping-station-Gruppo-rilancio-Collettore
    • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER CENTRALE TERMICA
    • Gruppo di famigliaGRUPPI IDRAULICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010292
    • Nome ETIMFloor heating control unit
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC