Il modulo di contabilizzazione SHORTY trova applicazione nei sistemi di riscaldamento/
raffrescamento e sanitario a carattere residenziale e commerciale caratterizzato
dalle dimensioni
contenute.
Soluzione ideale per impianti
dove lo spazio a disposizione è limitato e per portate fino a 2,5 m3/h.
Il cuore dei moduli Shorty è il gruppo idraulico installabile all’interno delle
cassette, ordinabile separatamente in funzione delle esigenze di lettura dei
consumi (Locale,
M-Bus, Wireless).
Cassetta
pre-assemblata con attacchi maschio da G3/4” (DN 20)
Realizzata in lamiera con cornice e sportello verniciato colore bianco RAL
9010, chiusura del coperchio tramite serratura a cilindro.
N.3 Linee Sanitarie
Soluzione compatta per 2 utenze
Ampia gamma
disponibile, per ogni esigenza di installazione
Larghezza: 500mm
Altezza: 980mm
Profondità: 120÷170mm (regolabile)
Disponibile
nelle versioni:
Art.6502C01DUODYN-3C con
valvola di bilanciamento dinamico PICV (Pressure Independent Control Valve)
Art.6502C01DUO-3C senza
valvola
Possibilità
lettura consume di calorie e frigorie:
Display LCD (modalità locale)
M-Bus o Wireless (modalità remoto)
Contatore:
Calore Volumetrico
Ultrasuoni (maggior precisione ed elevate resistenza)