Pubblica i tuoi prodotti
TN01_ Rubinetto Miscelatore monocomando per lavabo
TN01_ Rubinetto Miscelatore monocomando per lavabo
    TIEMME

    TN01_ Rubinetto Miscelatore monocomando per lavabo

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    Miscelatore monocomando per lavabo disponibile con o senza scarico, particolarmente indicato per una gestione più efficiente dell’acqua in ambito domestico.

    Consideriamo l’acqua un elemento vitale e la protezione del clima inizia da semplici azioni quotidiane quali farsi la doccia o lavarsi le mani, per questo abbiamo voluto che i nostri prodotti potessero offrire:

    -RISPARMIO IDRICO (Per avere più portata d’acqua bisogna vincere una resistenza in apertura ed evitare quindi sprechi durante l’inconsapevole apertura)
    -RISPARMIO ENERGETICO (L’acqua calda esce solamente tramite rotazione della leva verso sinistra)
    -INNOVATIVO ROMPIGETTO (in grado di ridurre il flusso del 30% grazie alla combinazione di limitazione del flusso e arricchimento dell’acqua).

    Vogliamo promuovere una linea di prodotto in grado di apportare di notevoli risparmi idrici ed energetici, senza tuttavia limitare il comfort e la qualità della vita.

    Miscelatore monocomando per lavabo disponibile con o senza scarico e predisposizione collegamenti sotto lavandino.
    Disponibile in versione cromata.[Cr]

    Disponibile con connessione da G1/2" (DN15).
    Cartuccia Ø 35 mm
    Aeratore M24x1

    Gamma di produzione:
    Art. TN01LC Miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica
    Art. TN02 Miscelatore monocomando per bidet
    Art. TN03 Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto
    Art. TN04 Miscelatore monocomando per doccia con doccia monogetto
    Art. TN05 Miscelatore monocomando da incasso per doccia/ vasca con deviatore 2 uscite
    Art. TN06 Miscelatore monocomando da incasso per doccia

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 4737 Miscelatore termostatico attacchi filettati Femmina
    Art. 4738 - Miscelatore termostatico attacchi filettati Maschio
    Art. 4739 - Miscelatore termostatico attacchi con bocchettoni filettati Maschio

    Allacciamento IN SERIE/ ANELLO:
    Art. 1676USM Raccordo con geometria “U” pressare/ Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654U Raccordo con geometria “U” pressare/ Maschio per tubo multistrato
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    Allacciamento LINEARE:
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    TAG:
    Rubinetto - Rubinetteria - Bagno - Miscelatori - Serie TEN

    Voce di capitolato
    • Rubinetto Art. TN01
      Miscelatore monocomando per lavabo da G1/2" (DN15) disponibile con o senza scarico
      Scarico da G1"1/4 (DN32)
      Corpo: ottone CW617N cromato
      Tubo sotto lavandino: Flex cromato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTN01_Wash-Basin-Mixer_Miscelatore-Lavabo
    • Famiglia di prodottoRubinetti
    • Gruppo di famigliaRubinetti
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets