Pubblica i tuoi prodotti
TN03_ Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto
TN03_ Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto
    TIEMME

    TN03_ Miscelatore monocomando per vasca con doccia monogetto

    Miscelatore monocomando per vasca disponibile con doccia monogetto, particolarmente indicato per una gestione più efficiente dell’acqua in ambito domestico.

    Consideriamo l’acqua un elemento vitale e la protezione del clima inizia da semplici azioni quotidiane quali farsi la doccia o lavarsi le mani, per questo abbiamo voluto che i nostri prodotti potessero offrire:

    -RISPARMIO IDRICO (Per avere più portata d’acqua bisogna vincere una resistenza in apertura ed evitare quindi sprechi durante l’inconsapevole apertura)
    -RISPARMIO ENERGETICO (L’acqua calda esce solamente tramite rotazione della leva verso sinistra)
    -INNOVATIVO ROMPIGETTO (in grado di ridurre il flusso del 30% grazie alla combinazione di limitazione del flusso e arricchimento dell’acqua).

    Vogliamo promuovere una linea di prodotto in grado di apportare di notevoli risparmi idrici ed energetici, senza tuttavia limitare il comfort e la qualità della vita.

    Miscelatore monocomando per vasca disponibile con doccia monogetto.
    Disponibile in versione cromata.[Cr]

    Disponibile con connessione da G1/2" (DN15).
    Cartuccia Ø 35 mm
    Aeratore M24x1

    Gamma di produzione:
    Art. TN01 Miscelatore monocomando per lavabo
    Art. TN01LC Miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica
    Art. TN02 Miscelatore monocomando per bidet
    Art. TN04 Miscelatore monocomando per doccia con doccia monogetto
    Art. TN05 Miscelatore monocomando da incasso per doccia/ vasca con deviatore 2 uscite
    Art. TN06 Miscelatore monocomando da incasso per doccia

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 4737 Miscelatore termostatico attacchi filettati Femmina
    Art. 4738 - Miscelatore termostatico attacchi filettati Maschio
    Art. 4739 - Miscelatore termostatico attacchi con bocchettoni filettati Maschio

    Allacciamento IN SERIE/ ANELLO:
    Art. 1676USM Raccordo con geometria “U” pressare/ Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654U Raccordo con geometria “U” pressare/ Maschio per tubo multistrato
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    Allacciamento LINEARE:
    Art. 1656DFCT Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato
    Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
    Art. 1493Z Staffa lineare per supporto a parete con asole di regolazione

    Voce di capitolato
    • Art. TN03
      Miscelatore monocomando per vasca disponibile con doccia monogetto.
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15).
      Corpo: ottone CW617N cromato
      Tubo doccia monogetto: Flex cromato 150mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTN03_Bathtub-Mixer_Miscelatore-Vasca
    • Famiglia di prodottoRubinetti
    • Gruppo di famigliaDoccia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets