Pubblica i tuoi prodotti
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
Voce di capitolato
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoENVIRA
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inGrecia
  • Prodotto inGrecia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Sud America Africa Asia