Pubblica i tuoi prodotti
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 is a ready for use, dry, cement-based grey floor mortar, containing specially granulated limestone sand and special organic improving admixtures. Its usage requires only the addition of water.
Voce di capitolato
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD440
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Progettato inGrecia
  • Prodotto inGrecia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Sud America Africa Asia