Pubblica i tuoi prodotti
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP is a ready-mix concrete that with proper surface treatment can achieve a natural and exceptional finish. The unique formula of INTERTOP ensures high strength and durability over the years, without requiring significant maintenance. The continuous, with minimal joints, natural surface of INTERTOP enhances the architectural looks of the project and offers a harmonious integration with the surroundings.
Voce di capitolato
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINTERTOP
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inGrecia
  • Prodotto inGrecia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Sud America Africa Asia