Pubblica i tuoi prodotti
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Archiviato

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomelt-cone-fat-floor-led
    • Famiglia di prodottoTom Dixon
    • Gruppo di famigliaFloor Lighting
    • Data di pubblicazione2024-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1745
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descrizione Uniclass 2015Free standing luminaires