Pubblica i tuoi prodotti
T-70 Dual Front Unload
Tomra

T-70 Dual Front Unload

T-70 is specially developed for stores collecting medium volumes of containers.This fast and reliable reverse vending machine has a compact size that makes it an ideal solution for stores with limited space.The T-70 can store up to 50% more material compared to previous models. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinpac-t70-dual-front-unload
  • Famiglia di prodottoReverse Vending
  • Gruppo di famigliaInPac
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1797
  • Larghezza (mm)1293
  • Profondità (mm)1040
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)390
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia