Pubblica i tuoi prodotti
T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    T-90 is specially developed for stores requiring a fast and intuitive reverse vending machine, with high storage capacity built in. TOMRA’s all-in-one InPac machines are the ideal solution for stores needing a space-efficient reverse vending machine. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinpac-t90-wall-mount
    • Famiglia di prodottoReverse Vending
    • Gruppo di famigliaInPac
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1773
    • Larghezza (mm)1878
    • Profondità (mm)1454
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)525
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201411 21 23.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
    • Numero OmniClass23-27 59 00
    • Titolo OmniClassRecycling Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia