Pubblica i tuoi prodotti
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Voce di capitolato
    • prepaint steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTCA010018
    • Famiglia di prodottoMetal cladding
    • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1030
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli