Pubblica i tuoi prodotti
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMultisplit-r32-ras-18
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia