Pubblica i tuoi prodotti
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

The SHORAI EDGE outdoor unit is equipped with proprietary rotary compressors with R32 refrigerant gas, driven by a vector inverter that allows you to modulate the heating or cooling power to the actual need with minimum consumption. The unit reaches the energy performance class A+++, both in heating and cooling, with remarkable efficiencies: SEER up to 8.6 and SCOP up to 5.1. The SILENT function, which can be activated by app or remote control, reduces the external unit’s noise level by 6 dB(A) while limiting noise pollution during the day and, above all, at night. Possibility to set the Power Select function that allows to limit the maximum consumption (100%-75%-50%) when you want to use other appliances at the same time.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)550
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia