UNITA’ INTERNA TIPO PENSILE A PARETE DI MARCA TOSHIBA
Fornitura unità interna per split aria/aria per installazione a parete con mandata nella parte bassa e ripresa dell’aria nella zona superiore per sistemi mono e multisplit .
Possibilità di disinstallare la bacinella raccolta condensa per effettuare la completa pulizia in maniera semplice e perfetta.
L’unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Pannello in materiale plastico dotato di aletta deflettrice di mandata e una griglia di ripresa superiore
• Batteria autopulente
• Funzione POWER SELECT che permetterà di ridurre il consumo massimo di energie e di corrente elettrica a 100% - 75% - 50%
• Tensione di alimentazione 220-240 V, 50 Hz
• Ventilatore tangenziale direttamente accoppiato a motore monofase operante a 3 velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
• Funzione Fireplace è tra le più innovative: permette di ottenere una distribuzione ottimale del calore ambiente in presenza di un’altra fonte di calore
quale un camino.
• Purificatore al plasma e ionizzatore per garantire un’aria più pulita.
• Alette motorizzate per diffusione dell’aria in 3D.
• Batteria di scambio termico con tubi di rame alettati in alluminio.
• Morsettiera per collegamenti elettrici
• Refrigerante utilizzabile R32