Pubblica i tuoi prodotti
Big Digital Inverter R410 (unità esterna trifase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter R410 (unità esterna trifase) RAV-SM224 280 6AT8-E

La Big Digital Inverter è la soluzione ideale per ampi spazi in applicazioni commerciali.
Le unità sono equipaggiate con i compressori DC twin rotary con tecnologia DC Hybrid Inverter a controllo vettoriale che permette una fluida partenza e un’elevata efficienza energetica raggiungendo nel contempo il massimo del comfort.

Con gas R410

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibile: 224 e 280 (da 20 e 23 kW)
    - Fino a -15°C in raffrescamento
    - Fino a -20°C in riscaldamento
    - Alimentazione trifase: combinazioni con più unità interne
    - Lunghezza massima tubazioni 70 m
    - Configurazione monosplit con la canalizzabile alta prevalenza

    Con gas R410

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBDI-R410-22-28
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1540
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)134
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa