Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile ribassata (unità interna) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Canalizzabile ribassata (unità interna) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

UNITA’ INTERNA TIPO CANALIZZATO 'RIBASSATO' PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R410A,    Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio. N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità. Ventilatore con motore monofase ad induzione a tre velocità e a basso assorbimento.   con protezione elettrica tramite interruttore termico.   Possibilità di regolare in 4 step la pressione statica del ventilatore.   Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile. Pompa di scarico della condensa già inclusa nella macchina: prevalenza 850 mm   Foro pretranciato per ingresso aria primaria. In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare    e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP(da 1,7 a 8,0 kW)
    - Installazione flessibile grazie all'altezza di soli 210 mm
    - Dotata di pompa di drenaggio ad alta prevalenza
    - Basso livello sonoro

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC