Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile standard (unità interna) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Canalizzabile standard (unità interna) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

Le unità canalizzabili garantiscono una temperatura uniforme all'interno dell'ambiente.
E' l'ideale per quegli spazi dov'è richiesto un funzionamento estremamente silenzioso e per esigenze estetiche non è possibile l'utilizzo di un'unità a vista, come alberghi e banche.
Grazie all'elevato livello di prevalenza e all'altezza di 275 mm, possono essere collocate ovunque.
Con le flange opzionali le unità possono essere collegate a condotti flessibili per un'ottimale distribuzione dell'aria.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche: 

    - Taglie disponibili: 56, 80, 110, 140, 160 (da 3,6 a 14,0 kW) 

    - SEER fino a 7,50 

    - SCOP fino a 4,81 

    - Fino a -27°C in riscaldamento (con Super Digital Inverter R32) 

    - Fino a -15°C in raffrescamento 

    - Pompa di scarico condensa integrata

    Queste unità sono compatibili con la Super Digital Inverter e Digital Inverter

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)275
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

Disponibilità Regionale

Europa