Pubblica i tuoi prodotti
Modulo idronico VRF (Alta Temperatura) - MMW-AP00481CHQ-E
TOSHIBA

Modulo idronico VRF (Alta Temperatura) - MMW-AP00481CHQ-E

UNITA' INTERNA IDRONICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R410A ,

Produzione acqua calda; max temperatura di mandata  82°C. Scambiatore a piastre saldo-brasate ad alta efficienza per la produzione di acqua calda. N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità. Valvola di Laminazione PMW per il controllo della portata di gas refrigerante. Scheda elettronica con software dedicato per la regolazione della temperatura dell’acqua e ottimizzazione dei consumi. Sensori di temperatura per il  controllo del circuito lato acqua. In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema restante continua a funzionare  e segnala l'anomalia.

Combinabile solo con l'unità esterna VRF SHRMe.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:

    - Taglia disponibile: 4,8 HP (14 kW in riscaldamento)

    - Massima temperatura dell'acqua: 82°C con -25°C temperatura esterna

    - Elevati rendimenti energetici

    - Combinabile solo con l'unità esterna VRF SHRMe.

    Mediante l'utilizzo di questo modulo, il sistema VRF si sostituisce agli impianti di riscaldamento centralizzati tradizionali

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohw-module-high-temp-vrf-48
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC