Pubblica i tuoi prodotti
LC canalizzabile 90 idu
TOSHIBA

LC canalizzabile 90 idu

RAV-RM per le applicazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter in R32 e R410 La cassetta a 4 vie, flessibile nell'installazione, si inserisce con grande discrezione in qualsiasi tipo d'arredamento. Grazie al nuovo pannello per installazioni a soffitto, l'unità a cassetta garantisce uniforme distribuzione dell'aria e assoluto comfort. È ideale per ogni tipologia di esercizio commerciale. Scopri l'oggetto BIM: Cassetta Standard 90x90 3HP e 3HP; Cassetta Standard 90x90 4HP e 5HP
Voce di capitolato
  • Caratteristiche principali Compatibile con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 Compatibile con Super Digital Inverter e Digital Inverter R410 Geometria del deflettore per una maggiore ampiezza del flusso. Impostazione individuale della posizione del deflettore: in più 3 orientamenti delle alette per una distribuzione dell'aria standard, verso gli angoli diagonalmente opposti, uniforme in tutto l'ambiente. Unità leggera, semplice e veloce da installare. Semplicità di manutenzione, grazie alla funzione autopulente e antimuffa del tappo di drenaggio rivestito con ioni d'argento. Modalità in automatico: movimento sincrono, in opposizione di fase e a onda, per un comfort personalizzato e totale dell'ambiente.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLC_canalizzabile_90_idu
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC