Pubblica i tuoi prodotti
LC soffitto 90 idu
TOSHIBA

LC soffitto 90 idu

RAV-RM per applicazioni con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 e R410
Voce di capitolato
  • Le unità sospese al soffitto sono la soluzione ideale per uffici, aule scolastiche e ristoranti. La regolazione automatica del deflettore e i bassi livelli sonori sono le caratteristiche chiave di questa unità. La batteria è trattata con lo strato protettivo acqua-resina per facilitare la rimozione delle impurità che si depositano sulla stessa. L’asciugatura della batteria allo spegnimento è importante sia per la pulizia che per l’efficacia di funzionamento, riducendo così la possibilità che vi sia umidità residua e sporco persistente. La vaschetta di raccolta della condensa all'interno dell'unità è antimuffa e garantisce l'igiene, inoltre è facilmente riciclabile grazie al contenitore in polipropilene. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 e R410 DIGITAL/SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410 DESIGN LINEARE Scopri l'oggetto BIM: Soffitto 1,5HP e 2HP, Soffitto 3HP, Soffitto 4HP e 5HP Caratteristiche principali Combinazione con Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 Combinazione con Super Digital Inverter e Digital Inverter R410 Grazie al suo design ergonomico, l'unità è in grado di funzionare con un livello di pressione sonora di soli 30 dB(A) (taglia 2 HP). Precisa regolazione del deflettore: una funzione di orientamento automatico dell'aletta e quindi della direzione di immissione dell'aria, consente di distribuire uniformemente la temperatura in tutto l'ambiente. Facilità di installazione: le unità vengono fissate al soffitto regolando solo due viti sulla griglia di ripresa. Kit pompa drenaggio condensa disponibile come accessorio. (codice TCB-DP22CE2) prevalenza pompa 600
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLC_soffitto_90_idu
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC