Pubblica i tuoi prodotti
Multisplit U2 R32 (unità esterna) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (unità esterna) RAS-3M18U2AVG-E

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

Le unità esterne presentano un efficienza in classe A++ sia in caldo che in freddo, con alti valori di SEER e SCOP: fino 6,90 e fino a 4,60 (per la taglia 2M18).

Grazie all’ampio range di funzionamento, queste unità sono l’ideale per riscaldare e raffrescare la propria abitazione durante tutto il periodo dell’anno: da -20°C (-15°C per le taglie 3M26, 4M27 e 5M34) in riscaldamento fino +46°C in raffrescamento.

La serie U2 è una gamma completa, adatta per rispondere a qualsiasi esigenza di spazio, grande o piccolo che sia,completa di tutti i componenti per determinare il corretto dimensionamento per offrire un servizio ottimale. Un esempio su tutti: la piccola dualsplit da 3.3kW di capacità nominale in freddo e da 4,0 di capacità nominale in freddo. Questa unità è pensata per chi deve riscaldare e raffrescare ambienti di piccole dimensioni, ma allo stesso tempo in grado di erogare la potenza termica necessaria.

Le unità esterne possono essere collegate da 2, 3, 4 o 5 unità interne. La gamma delle unità interne è stata pensata per rispondere ai diversi bisogni estetici dei clienti, da classici impianti a parete e a pavimento fino a cassette e canalizzabili, la soluzione ideale per quei ambienti con particolare caratteristiche architettoniche.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:

    - Taglie disponibili: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (da 3,0 a 10,0 kW)

    - Capacità di riscaldamento da -20°C a +24°C

    - Capacità di raffrescamento da -10°C a +46°C

    - 6 luci al LEDs permettono di rilevare lo stato di funzionamento dell'unità 

    - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Unità interne abbinabili:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette multisplit per applicazioni residenziali (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Canalizzabile multisplit per applicazioni residenziali (RAS-M_U2DVG-E)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomulti-U2-UE-3M18
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC