Pubblica i tuoi prodotti
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

SEIYA, “Silent night” in Japanese, benefits from Toshiba’s latest innovative inverter and compressor technology. It is designed to deliver high performance, making everyday comfort a reality for all. SEIYA offers energy efficient A++ cooling and A++ heating performances, with R32 refrigerant. Compatible with Monosplit & Multisplit outdoor units (B-codes).
Voce di capitolato
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)293
  • Larghezza (mm)798
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC