Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Parete standard (unità interna)MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Unique ref.: parete-standard-vrf-73-243
Produttore: TOSHIBA
Famiglia prodotto: HVAC - Business VRF
Gruppo prodotto: Indoor unit
Larghezza (mm): 1050
Altezza (mm): 320
Profondità (mm): 228
Data di pubblicazione: 2018-04-03
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

UNITA’ INTERNA TIPO PENSILE A PARETE STANDARD, SENZA VALVOLA PMV PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R-410A,
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a cinque velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra rigenerabile e lavabile.
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.
Alla macchina deve essere aggiunta la valvola PMV specifica (per i modelli MMK-AP_HP1-E1)
Telecomando wireless incluso.

Caratteristiche tecniche:
- Taglie disponibili: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (da 2.2 a 7.1 kW)
- Flessibilità di collegamento
- Linee frigorifere: da tre direzioni diverse (dal lato superiore, posteriore o destro dell'apparecchio)
- Disponibile in due versione: con e senza valvola PMV


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 15

Categoria BIMobject: HVAC - Air Conditioning
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Codice: SS-65-80-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning
NBS Reference Codice: 65-80-05
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
Numero OmniClass: 23-33 39 00
Titolo OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Cabinet Material Aluminium
Depth 228
Frequency 50
Height 320
Width 1050

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved