Pubblica i tuoi prodotti
Super Digital Inverter R32 (unità esterna monofase) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (unità esterna monofase) RAV-GP561ATP-E

Con la sua elevata efficienza energetica, è l'ideale per le applicazioni commerciali. I compressori possono lavorare ad una velocità molto bassa, fino a 10 g/s, fornendo un eccellente rendimento energetico anche con carichi termici molto bassi. Il sistema può funzionare a temperatura estremamente basse in raffrescamento e in riscaldamento. Disponibile anche con lo speciale rivestimento per l'ambiente salmastro. Collegabile a centrale trattamento aria con batteria ad espansione.
Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche: 

    - Taglie disponibili: 56, 80, 110, 140 (da 3,6 a 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP, 5HP 

    - Fino a -15°C in raffrescamento 

    - Fino a -27°C in riscaldamento 

    - Compressori Twin Rotary Eco-driving: l'azione magnetica minimizza le perdite per attrito del rotore 

    - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 75 m 

    - Con gas R32 a basso GWP

    Abbinabile con:

    - Smart Cassette taglia 56, 80, 110, 140

    - Cassetta Compatta taglia 56

    - Cassetta Standard taglia 56, 80, 110, 140

    - Canalizzabile ribassata taglia 56

    - Canalizzabile standard taglia 56, 80, 110, 140

    - Parete taglia 56, 80, 110

    - Soffitto taglia 56, 80, 110, 140

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSDI-r32-56
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)799
  • Profondità (mm)299
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC