Pubblica i tuoi prodotti
Shorai R32 (unità esterna) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E
TOSHIBA

Shorai R32 (unità esterna) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E

4.6 su 5 stelle4.6(19 recensioni)

SHORAI è equipaggiata con refrigerante a basso impatto sulle potenziali emissioni di CO2.

La gamma si compone di 6 taglie, da 2,5 kW fino a 7,0kW, adatta per le applicazioni residenziali sia di piccole che grandi dimensioni sia per gli esercizi commerciali.

Le taglie 18, 22 e 24, utilizzate tipicamente dove gli spazi sono ampi, hanno la nuova funzione per la gestione del flusso dell’aria in 3D permette di ottenere la distribuzione dell’aria e comfort termico uniforme.

Il frontale compatto di materiale lucido e riflettente con estetica moderna e tondeggiante, rende SHORAI  un’unità dall’aspetto accattivante e che ne consente l’integrazione in qualsiasi architettura ed arredamento.

Gli indicatori LED, oltre a quelli di colore bianco presentano la novità del colore blu per indicare il funzionamento in raffrescamento e rosso per quello in riscaldamento.

Gli ingegneri Toshiba pensano non solo al comfort termico ma anche a quello acustico dei clienti. SHORAI ha valori di pressione sonora decisamente silenziosi: solo 23 dBA per le taglie 10 e 13.

Toshiba pensa al benessere dell’utente nel tempo: proprio per questo ha equipaggiato la batteria con uno strato protettivo per evitare che polvere e impurità si depositino sulla superficie.

Per facilitare il compito degli installatori, i sistemi possono essere alimentati sia dall’unità interna che esterna. E’ possibile smontare la bacinella di scarico condensa, il ventilatore e la scatola elettrica con poche semplici azioni per agevoli interventi di manutenzione.

Anche quando si è fuori casa, è possibile controllare da remoto il proprio climatizzatore, grazie all'app Toshiba Home AC Control, disponibile su Google Play e AppStore. Grazie a quest'app, sarà come avere il telecomando di Shorai sul proprio smartphone e tablet.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 10, 13, 16, 18, 22, 24 (da 2,5 a 7,0 kW)
    - SEER fino a 7,30
    - SCOP fino a 4,60
    - Limite di funzionamento in riscaldamento fino a -15°C a +43°C
    - Limite di funzionamento in raffrescamento fino a -15°C a +24
    - Unità interna autopulente: dopo lo spegnimento dell'unità il ventilatore continua a funzionare per 20 min per asciugare la batteria di scambio termico ed elimina l'umidità interna ancora presente
    - Telecomando: Power Select (limitatore di potenza per risparmio energetico), Preset (impostazione preferite), Quiet (modalità silenzioso).

    Classe energetica fino a A++/A+

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoshorai-UE-10-13-16-18-22
  • Famiglia di prodottoHVAC - Residential: air to air
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)550
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)290
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC