Pubblica i tuoi prodotti
Smart Cassette (unità interna) RAV-GM80 110 140 1UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (unità interna) RAV-GM80 110 140 1UT-E

La Smart Cassette riunisce le migliori caratteristiche tecnologiche , il gas R32 a basso GWP e funzioni innovative che la rendono un prodotto altamente efficiente e affidabile. Inoltre, grazie al design compatto e il colore neutro, si inserisce armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, perfetta per gli ambienti formali che per quelli in cui la componente estetica è di particolare rilievo.

Si caratterizza per i suoi alti valori prestazionali: infatti, è in grado di raggiungere valori di SEER e SCOP fino a 9,5 e 5,6 con classe energetica A+++/A+++.

La gestione dell’aria può essere personalizzata in base alle esigenze degli utenti: ogni singola aletta può essere comandata individualmente.
Ma, soprattutto, in uscita da ogni singola aletta vi sono due flussi d’aria, uno ad alta velocità a lambire il soffitto e l’altro a bassa velocità ma a più rapida discesa, il tutto per una completa distribuzione d’aria e un ambiente estremamente confortevole.

Inoltre, è dotata di batteria autopulente: grazie allo speciale strato protettivo in Aqua-resin, si riduce il rischio che sporcizia e residui di umidità compromettano il funzionamento della macchina, garantendo anche un ricircolo dell’aria pulito e salubre.

È possibile dotare la Smart Cassette del sensore di presenza (opzionale) in grado di attiva e disattiva l’unità in base alla presenza o meno di occupanti all'interno della stanza permettendo così un risparmio energetico e di costi.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Disponibile nelle taglie 56, 80, 110, 140 
    - Capacità nominale in raffrescamento da 5,0 to 12,5 kW
    - Capacità nominale in riscaldamento da 5,6 to 14,0 kW
    - SEER fino a 9,40
    - SCOP fino a 5,51
    - Energy Label: A+++/A+++
    - Gestione del flusso d’aria personalizzata 
    - Di facile manutenzione grazie al pannello removibile


    Smart Cassette può essere usata con Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensore di presenza opzionale: TCB-SIR41U-E

    Griglia: RBC-U41PG(W)-E - dimensionsi: 30 x 950 x 950 (axlxp) - peso: 5kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosmart-cassette-gm-ut
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)256
  • Larghezza (mm)840
  • Profondità (mm)840
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC