Pubblica i tuoi prodotti
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E

The Toshiba Super Digital Inverter 1 series is leading energy efficiency, operating range and piping length, to offer the best solution for the majority of commercial projects and large residential applications. High efficiency SCOP of up to 5,51, thanks to Toshiba inverter technologyWide adaptability. Operating temperature limits from -27°C (Heating) to +52°C (Cooling) allow the system to operate across a wide temperature range. Quiet operation. Can be utilised for single, twin or triple indoor applications. Easy to maintain. Removable corner panels for easy access. Self-diagnosis function.
Voce di capitolato
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSuper-Digital-Inverter-rav1-56
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)630
  • Larghezza (mm)799
  • Profondità (mm)299
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa