Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
toto-usa-inc/products/9c382205-f777-4e52-95fd-e5ab99df0112
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply
Disponibile in Stati Uniti
TOTO USA Inc
Follow
Duofit In-Wall Tank System 1.28 GPF & .09 GPF - Copper Supply
In-Wall Tank System with Dual-Max® Flushing System for the RP and SP wall-hung toilets.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dual-Max flushing system
Adjustable 15" - 19" mounting height
Supports up to 880 lbs
Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating
2" x 6" Polyethylene outlet included
Copper Supply Line
In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
residential
#
No Color
In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
WT172M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-09-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.totousa.com/duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-128-09
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Disponibilità Regionale
Sud America
Nord America
Argentina
Messico
Bolivia
Stati Uniti
Brasile
Cile
Colombia
Ecuador
Guiana Francese
Guyana
Isole Falkland (Malvine)
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela
Prodotti simili
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Download
TOTO USA Inc
Nexus® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl
Download
TOTO USA Inc
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection
3.9
(
8
)
Download
TOTO USA Inc
EP™ Wall-Hung Toilet
Download
TOTO USA Inc
Commercial Wall-Mount Lavatory
3.6
(
9
)
Download