Pubblica i tuoi prodotti
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
Archiviato

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Voce di capitolato
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototo-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • Famiglia di prodottoWater Operated Water Closets
  • Gruppo di famigliaNexus®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale di flusso
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste