Pubblica i tuoi prodotti
Elbow Long Way

Elbow Long Way

Long Way Elbows are used when ‘same plane’ changes of direction are required to the In-Slab Duct run. While direction changes should generally be minimized, the family of Long Way Elbows accomplishes them.

Features:

  • Angles of 30, 60, and 90 degrees are available
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoElbow-Long-Way
  • Famiglia di prodottoHVAC Ductwork System
  • Gruppo di famigliaHVAC Ductwork Elbow Long
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione