Pubblica i tuoi prodotti
Elbow Short Way

Elbow Short Way

A non-standard product, the Short Way Elbow is used when a change of direction of an In-Slab Duct run is required from horizontal to vertical.

Features:

  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoElbow-Short-Way
  • Famiglia di prodottoHVAC Ductwork System
  • Gruppo di famigliaHVAC Ductwork Elbow Long
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione