Pubblica i tuoi prodotti
COPERPLAX
Cavatorta

COPERPLAX

COPERPLAX - La rete anti-caduta certificata

Rete elettrosaldata e plasticata con triplo vivagno alle estremità. I fili trasversali e longitudinali della rete elettrosaldata, entrambi lineari, sono in acciaio zincato. La plastificazione ottenuta mediante l esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplax Process messo a punto da Cavatorta.

L’impiego finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

Coperplax, primo ed unico sistema di rete di protezione anticaduta permanente, è certificata dall I.T.C. con Agrement Tecnico n. 650/19 del 29.10.2019.

Voce di capitolato
  • RETE: Elettrosaldata
    MAGLIA: Differenziata
    N°3 FILI DI RINFORZO SULLE BORDATURE
    COPERTURA: Zinco e PVC ecocompatibile Ecoscor ®
    Ø FILI: m 25
    LUNGHEZZA ROTOLO: m 25
    APPLICAZIONI: Sistema di protezione anticaduta sottolucernario per coperture
    CERTIFICAZIONE DI SISTEMA I.T.C - C.N.R. n. 650/19
    CONFEZIONE: Rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCoperplax
  • Famiglia di prodottoFALL PROTECTION SYSTEM
  • Gruppo di famigliaANTI-FALLING MESH
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Codice Uniclass 2015EF_75_50
  • Descrizione Uniclass 2015Safety and protection

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Africa