Pubblica i tuoi prodotti
COPERTEC
COPERTEC
COPERTEC
    Cavatorta

    COPERTEC

    COPERTEC - La rete anti-caduta certificata

    Rete elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità. I fili orizzontali e verticali, entrambi lineari, sono in acciaio zincato.

    L’impiego è finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola.

    Copertec, primo ed unico sistema di rete di protezione anticaduta permanente, è certificata dall I.T.C. con Agrement Tecnico n. 650/19 del 29.10.2019.

    Voce di capitolato
    • RETE: Elettrosaldata
      MAGLIA: Differenziata
      N°3 FILI DI RINFORZO SULLE BORDATURE
      COPERTURA: Zincatura a caldo
      Ø FILO ZINCATO: 2 mm
      LUNGHEZZA ROTOLO: 25 m
      APPLICAZIONI Sistema di protezione anticaduta sottolucernario per coperture
      CERTIFICAZIONE DI SISTEMA I.T.C - C.N.R. n. 650/19
      CONFEZIONE: Rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCopertec
    • Famiglia di prodottoFALL PROTECTION SYSTEM
    • Gruppo di famigliaANTI-FALLING MESH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Codice Uniclass 2015EF_75_50
    • Descrizione Uniclass 2015Safety and protection

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa