Pubblica i tuoi prodotti
TROCELLEN CLASS 10 MM
Trocellen

TROCELLEN CLASS 10 MM

TROCELLEN CLASS identifica la linea di prodotti marcati CE e/o calssificati Euroclass. Il marchio CE garantisce che i prodotti commercializzati in Europa rispondano ai requisiti della norma di prodotto, come risultato di alto valore nella adeguatezza dei processi tecnici e produttivi. Inoltre, il marchio CE significa sicurezza, in quando tutti i prodotti vengono verificati da un ente accreditato indipendente. La linea prodotti CLASS si basa su una resina poliolefinica espansa reticolata chimicamente a cellule chiuse, che offre ottime prestazioni di sicurezza alla propagazione della fiamma in caso d'incendio, combinate con prestazioni di isolamento termo-acustico durevole e costante nel tempo. TROCELLEN CLASS è particolarmente indicato per l'isolamento dei canali di ventilazione, garantendo prestazioni efficaci e durature nell'isolamento termico portando a notevoli risparmi di energia e costi. Si applica facilmente alla condotta metallica tramite processo di pre-adesivizzazione. Lo spessore da applicare deve essere calcolato secondo l'isolamento termico necesario. I principali vantaggi: - Ecellente barriera per prevenire la condensa - Ecellente valore di μ, anche maggiore di 15000 (dipende dalla tipologia) - λ costante e durevole nel tempo - Concepito per resistere al fuoco: la classificazione di reazione al fuoco può essere B-s2,d0, assenza di gocciolamento durante la combustione. - Tossicità e opacità dei fumi estremamente ridotte in caso d'incendio - Sicuro, atossico, anallergico, inerte alla muffa e riciclabile. TROCELLEN CLASS 10 mm è parte di questa linea prodotti: schiuma in polietilene reticolato chimicamente, a celle chiuse, 10 mm di spessore e densità 28 kg/m3. Per maggiori caratteristiche tecniche, consultare la sezione "Specification".
Voce di capitolato
  • Polietilene reticolato chimicamente, a celle chiuse, color verde chiaro, adesivo. Densità 28 kg/m3, spessore 10 mm. - Marcato CE (CPR), secondo lo Standard Europeo (PEF) EN 14313 - Euroclass B-s2,d0 - BL-s1,d0. - Classificato F1, per la tossicità e opacità dei fumi, secondo la norma NF F 16-101 - Coefficiente di conducibiità termica a 10°C (λ-value) = 0,0373 W/mK. - Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ-value) maggiore di 1000
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTC_CLASS_10mm
  • Famiglia di prodottoThermal Insulation
  • Gruppo di famigliaHVAC applications
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-20
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCRaccordo del condotto
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice CSI MasterFormat 201423 07 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Duct Insulation
  • Numero OmniClass23-33 49 17
  • Titolo OmniClassDuct Insulation
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT