Pubblica i tuoi prodotti
<p>GENUS COPPO<p>
<p>GENUS COPPO<p>
<p>GENUS COPPO<p>
<p>GENUS COPPO<p>
<p>GENUS COPPO<p>
    Unimetal

    <p>GENUS COPPO<p>

    Genus Coppo è una lamiera sagomata per la copertura di edifici civili, il suo particolare profilo consente di soddisfare anche il senso estetico, una volta posato si ha l’effetto si una vera copertura in coppo. La listellatura deve essere prevista, come per una classica copertura in coppi tradizionali, ogni 350 mm.

    In caso di piano con appoggio continuo, l’interasse può avvenire ogni 700 mm con l’utilizzo di idoneo isolante resistente a compressione.

    Voce di capitolato
    • Lunghezza tegola 350 mm

      Interasse 700 mm

      Spessori 0,50/0,60/0,80 in acciaio

      In alluminio 0,70/0,80

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGENUS-COPPO
    • Famiglia di prodottoCoverings
    • Gruppo di famigliaPolyurethane insulated panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels