Pubblica i tuoi prodotti
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    UNI PARETE LANA

    UNI 5 and UNI Parete in the version with mineral fiber with fire resistance, for structures requiring incombustibility and insulation. Mineral fiber is an inorganic material that melts at temperatures above 1000°C, this natural insulator does not contribute to the development and propagation of the fire nor to the emission of toxic gases. UNI 5 and UNI Parete are insulating products compliant with EN 14509 standard.

    Voce di capitolato
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNI-PARETE-WOOL
    • Famiglia di prodottoCoverings
    • Gruppo di famigliaPolyurethane insulated panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels