Pubblica i tuoi prodotti
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Voce di capitolato
  • Width 765 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico300471
  • Famiglia di prodottoEquipment
  • Gruppo di famigliaWallbars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2475
  • Larghezza (mm)765
  • Profondità (mm)185
Relativo a
  • Materiale principalePino
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sports equipment

Disponibilità Regionale

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText