Pubblica i tuoi prodotti
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 800

    4.0 su 5 stelle4.0(22 recensioni)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    Voce di capitolato
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico310567
    • Famiglia di prodottoBasket
    • Gruppo di famigliaWall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioCompensato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)50
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Reti da calcio & Canestri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descrizione Uniclass 2015Basketball hoops
    • Codice CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa