Pubblica i tuoi prodotti
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Timber backboard 1200x900 mm Forward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a timber backboard as standard. Upgradeable to acrylic backboards. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    Voce di capitolato
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico606758f
    • Famiglia di prodottoBasket
    • Gruppo di famigliaRoof Hinged
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5780
    • Larghezza (mm)2700
    • Profondità (mm)5200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioCompensato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)190
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Reti da calcio & Canestri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_83_08
    • Descrizione Uniclass 2015Basketball hoops
    • Codice CSI MasterFormat 201411 66 23.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Basketball Equipment