Pubblica i tuoi prodotti
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    The Compass has benefitted from a design upgrade. The new design delivers a softer curve improving both appearance and user comfort. The unit also comes with a newly improved ‘soft-close’ lid. The Compass has gained popularity in low-energy homes. This versatile urinal can be used by men, women and children alike. Distinguished by a simple, hygienic, unisex design, the Compass is ideal for locations with a limited water supply.

    Voce di capitolato
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCompass-Urinal
    • Famiglia di prodottoWaterless Urinal
    • Gruppo di famigliaUnisex Urinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi