Pubblica i tuoi prodotti
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Voce di capitolato
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCrew-180-Urinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)322
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)16.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi