Pubblica i tuoi prodotti
Telefono analogico Office PRO, 2 fili con display e 10 tasti memoria
Urmet

Telefono analogico Office PRO, 2 fili con display e 10 tasti memoria

4.3 su 5 stelle4.3(32 recensioni)
Principali caratteristiche del telefono: campo lampade con indicazione dello stato degli interni e delle linee, identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono, display retroilluminato con regolazione contrasto, 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema, 10 memorie two-touch , per numeri diretti o comandi di sistema, richiamata diretta dell’ultimo numero selezionato, richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù, memorizzazione di 50 chiamate entranti (solo con linee telefoniche abilitate al Caller ID), memorizzazione di 15 numeri di chiamate effettuate, memorizzazione di 50 contatti in rubrica (Nome e numero telefonico), vivavoce con volume regolabile, Flash (con durata programmabile), Pausa, Mute, Orologio (con data e ora programmabili), suoneria con melodia e volume selezionabili, esclusione suoneria, supporto multi lingua, funzionamento senza batterie o alimentazione esterna
Voce di capitolato
  • Collegamento centralino: a 2 fili; Alimentazione diretta da centralino - funzionamento senza batterie Installazione: appoggio a tavolo o parete Colore nero
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4058_5
  • Famiglia di prodottoTelephony
  • Gruppo di famigliaTelephone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)210
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)80
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC001691
  • Nome ETIMAnalogue telephone with cord