Pubblica i tuoi prodotti
Signo, videocitofono 4" 50Hz predisposto per audiolesi, colore bianco
Urmet

Signo, videocitofono 4" 50Hz predisposto per audiolesi, colore bianco

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Il videocitofono Signo disegnato dall'architetto Citterio, dispone di 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di un speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi
Voce di capitolato
  • Tensione di alimentazione 16 - 18Vcc Assorbimento in funzione: 0,35 A Potenza assorbita in funzione: 6,5W Frequenza verticale:50Hz ± 2% Frequenza orizzontale: 15625 ± 300 Hz Segnale video 1 Vpp 75W nominali Display a cristalli liquidi: 4" retro-illuminato Dimensione schermo : (L x H) 81 x 59 mm Temperatura di funzionamento -5° + 50°C Finitura: lucido Colore: bianco
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1740_40
  • Famiglia di prodottoVideo Intercom
  • Gruppo di famigliaHandset Video Doorphone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)225
  • Larghezza (mm)205
  • Profondità (mm)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC001359
  • Nome ETIMMonitor door communication