Pubblica i tuoi prodotti
Pulsantiera Modulare Audio, Sinthesi Steel, 27 utenti, 2Voice
Pulsantiera Modulare Audio, Sinthesi Steel, 27 utenti, 2Voice
    Urmet
    Archiviato

    Pulsantiera Modulare Audio, Sinthesi Steel, 27 utenti, 2Voice

    Sinthesi Steel è nata dall’unione tra solidità ed eleganza. La pulsantiera antivandalo di Urmet offre tecnologia di classe superiore in una forma moderna e piena di carattere. La sua ampia gamma di moduli rende questa pulsantiera adatta a qualsiasi tipo di installazione. Sinthesi Steel ha una struttura in acciaio che resiste agli urti (grado IK09) e alle infiltrazioni di liquidi (grado IP45) che la rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica. Fino a 64 utenti con pulsanti e fino a 4000 con modulo di chiamata. Scopri di più sul nostro sito: Sinthesi Steel ha una struttura in acciaio che resiste agli urti (grado IK09) e alle infiltrazioni di liquidi (grado IP45) che la rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica.
    Voce di capitolato
    • Viti antivandalo dedicate Pulsanti di chiamata a filo superficie e retroilluminati Nessun cablaggio tra i moduli o con i pulsanti Per sistema a 2 fili 2Voice e IPerCom configurazioni a tasto singolo e doppio Programmazione del modulo di chiamata display via Bluetooth Visualizzazione dello stato impianto mediante led Illuminazione della telecamera attraverso led
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosinthesi_steel_audio_entrypanel_27users_2v
    • Famiglia di prodottoVideo Intercom
    • Gruppo di famigliaAudio Entry Panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-01
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione