Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Voce di capitolato
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoair_zero
    • Famiglia di prodottoAIR
    • Gruppo di famigliaZero
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleLana minerale
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-33 49 00
    • Titolo OmniClassHVAC Ductwork